Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От 0°F (–18°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 65 фунтов на кв. дюйм, ман. (4,5 бара) до 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ — Straight Pattern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BY-V35-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Наличие изделий по местоположению склада
часов