text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・ホース、AHシリーズ

Swagelok®メタル・ホース(AHシリーズ)

オール・メタル・ホース AHシリーズは、高温の真空用途、耐食性を要し、透過や吸収が望ましくない用途において、透過を低減します。

資料を請求する

AHシリーズ・ホースは、合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアで耐食性がさらに高くなっており、316Lステンレス鋼製シングル・ブレードにより、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。

AHシリーズ・ホースのサイズは1/2 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空から7.64 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムのニーズに適合します。合金C-276製ブレードおよびエンド・コネクション、およびホース・カバーやホース・タグ、追加のヘリウム・リーク・テストなど、各種オプションを加えてカスタム・アセンブリーにすることも可能です。

仕様

材質 コア:コンボルーティッド合金C-276
補強材:316Lステンレス鋼製ブレード
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2~2 インチ
使用圧力範囲 真空~7.64 MPa
使用温度範囲 –200~426°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO® Oリング面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelokのホース管理サービス・エンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理に関する詳細を見る

スウェージロックのリソース

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

industrial hose replacement material considerations
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.