text.skipToContent text.skipToNavigation
パージ・バルブ

Swagelok®圧力逃がし弁

Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。

圧力逃がし弁を見る

Swagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。

Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。

Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。

Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。

圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Catégories de soupapes

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des pièces de rechange et des accessoires pour les soupapes, notamment des kits de ressort, des kits d’étanchéité, des kits de poignée, des kits d’insert et des kits de clapet pour des performances optimales.

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Faites l’expérience d’une installation facilitée avec des purgeurs compacts pour dispositifs d’instrumentation et des vannes de purge telles que des vannes de purge, de mise à l’atmosphère ou de vidange. 

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Assurez la protection de vos systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles générales avec des soupapes à pression d’ouverture fixe ou réglable équipées d’un écrou de blocage pour la stabilité.

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Découvrez des soupapes proportionnelles haute pression et basse pression qui s’ouvrent progressivement lorsque la pression augmente. Peuvent être utilisées avec des liquides ou des gaz.

Soupapes proportionnelles, série PRV

Soupapes proportionnelles, série PRV

Ces soupapes offrent une protection fiable et flexible contre les surpressions, sont certifiées conformes à la DESP 2014/68/UE catégorie IV et sont marquées CE selon la norme ISO-4126-1

圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Überström- und Entlüftungsventile

Proportionale Überströmventile

Die proportionalen Überströmventile der Serie R sorgen in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen für einen einfachen und zuverlässigen Überdruckschutz mit Einstelldrücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6.000 psig). Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Einstelldruck fällt. Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Ent- und Belüftungsventile

Die Entlüftungsventile von Swagelok eignen sich hervorragend, um vor dem Ausbau eines Instruments Druck aus der Signalleitung abzulassen oder die Kalibrierung von Steuergeräten zu erleichtern. Verfügbare Endanschlüsse umfassen NPT- und SAE-Außengewinde. Die manuell betätigten Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile sind mit NPT- oder SAE-Endanschlüssen oder Rohrleitungsadaptern von Swagelok® erhältlich.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.