システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Инструмент предварительного обжима, наруж. диам. трубки 1 дюйм
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Vormontagewerkzeuge
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1 Zoll |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 36631105 |
eClass (6.0) | 36631105 |
eClass (6.1) | 36631105 |
UNSPSC (4.03) | 27111607 |
UNSPSC (10.0) | 27111607 |
UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
UNSPSC (15.1) | 27111607 |
UNSPSC (17.1001) | 27111607 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。