text.skipToContent text.skipToNavigation
subsistemas prediseñados analíticos (press)

Subsitemas Analíticos (PrESS) Swagelok®

Los subsistemas prediseñados Swagelok (PrESS) para aplicaciones analíticas están diseñados y ensamblados por especialistas en sistemas de fluidos compactos, precisos y cómodos de utilizar.

Hable con un Especialista

Los subsistemas de toma de muestras y control de fluidos prediseñados y totalmente ensamblados aportan eficiencia y consistencia a sus operaciones. Utilice los subsistemas prediseñados Swagelok para construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados, y ahórrese preocupaciones de comprar y ensamblar múltiples componentes.

Para utilizar en cualquier tipo de planta o instalación donde se procesen líquidos y gases, nuestros subsistemas probados minimizan los volúmenes de los sistemas, simplifican su diseño y favorecen la toma de muestras representativas y la precisión de los resultados analíticos.

Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos

Analytical Subsystems (PrESS) Categories

Calibrating and Switching Modules

Calibrating and Switching Modules

Ensure accurate process stream sampling with consistent delivery times while reducing the chance of cross-stream contamination or deadlegs.

Fast Loop Modules

Fast Loop Modules

Reduce time delays with the Swagelok fast loop module (FLM), designed to handle high flows and long transport lines from tap to analyzer.

Field Station Modules

Field Station Modules

Designed for optimal sample conditions the Swagelok® Field Station Module features quick shutoff and easy installation for gas sampling applications.

Fluid Distribution Headers

Fluid Distribution Headers

Used as distribution or collection manifolds, fluid distribution headers (FDH) provide enhanced reliability for gas and liquid applications.

Sample Probe Modules

Sample Probe Modules

Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.

Catálogos de Subsistemas Analíticos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.