|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
Код изделия: B-400-8-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Угольники 90°Фитинг на 90 градусов с внутренней резьбой дает возможность выполнить угловое подключение в ограниченном пространстве. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Угольники 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
B-400-8-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, угольник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030705 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1010-8-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-400-8-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-400-8-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-600-8-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-600-8-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-810-8-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| S-810-8-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-8-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-8-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-8-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-8-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-8-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-8-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-8-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-8-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-8-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-8-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-8-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-8-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-8-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-8-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-8-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-8-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
