text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo macho Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/8 pulg. Macho ISO cónica

Referencia #: SS-6M0-2-2RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Codo macho Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/8 pulg. Macho ISO cónica

Referencia #: SS-6M0-2-2RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Especificaciones

SS-6M0-2-2RT — Codo macho Swagelok de Acero inox., 6 mm OD x 1/8 pulg. Macho ISO cónica

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO Cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-600-2-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
6MO-810-2-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
6MO-810-2-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-100-2-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1010-2-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1010-2-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-10M0-2-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-10M0-2-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-10M0-2-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-1210-2-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-12M0-2-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-200-2-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-200-2-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-300-2-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-3M0-2-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-400-2-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-2-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-400-2-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-2-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-400-2-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-2-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-5-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-500-2-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-2-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-2-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-600-2-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-600-2-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-6M0-2-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-810-2-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-810-2-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-8M0-2-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-8M0-2-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
M-400-2-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
M-600-2-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
M-810-2-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-2-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-2-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-620-2-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-820-2-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-1210-2-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-1610-2-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
S-600-2-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-6ST 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
S-600-2-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-6 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-8ST 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-100-2-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-2-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-2-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-4PR 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-2-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-2-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-6PR 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-2-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-2-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1210-2-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-2-12PR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1210-2-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1210-2-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1210-2-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-1210-2-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-2-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-2-8PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1210-2-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-18M0-2-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-2-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-2-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2000-2-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2000-2-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-200-2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-2-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-20M0-2-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20M0-2-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2400-2-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-2-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-25M0-2-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-2-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-2-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-300-2-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-2-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-3M0-2-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-3M0-2-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-2PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-2-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-2-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-4PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-2-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-2-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-2-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-2-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-2-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-2-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-2-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4M0-2-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4M0-2-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-4M0-2-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-500-2-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-500-2-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-2-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-4PR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-600-2-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-2-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-2-4W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-600-2-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-6PR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-600-2-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-2-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-600-2-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-600-2-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-600-2-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-6M0-2-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-2-2PR Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-2-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-2-4PR Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-2-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-2-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-2-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6M0-2-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6M0-2-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-810-2-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-6PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-2-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-8PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-810-2-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-810-2-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-8M0-2-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-2PR Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-2-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-4PR Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-8M0-2-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8M0-2-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8M0-2-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.