|
Blue Goop™ Thread Lubricant, Oil-Based, 1 lb. (450 g) Can
부품 번호: MS-TL-BGC
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Blue Goop™다양한 재질, 합금, 온도에 사용될 수 있는 스웨즈락 나사 윤활제 종합 제품군으로 연결구를 쉽게 조립하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Blue Goop™ Thread Lubricant, Oil-Based, 1 lb. (450 g) Can
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Blue Goop™
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
MS-TL-BGC — Blue Goop™ Thread Lubricant, Oil-Based, 1 lb. (450 g) Can
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 용기 크기 | 1파운드(450g) |
| 온도 범위 | 최대 온도 400°F(204°C) |
| eClass (4.1) | 23060102 |
| eClass (5.1.4) | 23060102 |
| eClass (6.0) | 23060102 |
| eClass (6.1) | 23060102 |
| eClass (10.1) | 23060102 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 15121520 |
자원
비슷한 제품
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
