text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:15 mm

부품 번호: SS-15M0-3

사양

속성 값
몸체 재질 316 ステンレス鋼
관통형 아니오
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 15 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 15 mm
연결구 2 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 3 크기 15 mm
연결구 3 종류 Swagelok®チューブ継手
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
티

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:15 mm

부품 번호: SS-15M0-3
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

티
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

SS-15M0-3 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン・ティー、チューブ外径サイズ:15 mm

속성 값
몸체 재질 316 ステンレス鋼
관통형 아니오
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 15 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 15 mm
연결구 2 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 3 크기 15 mm
연결구 3 종류 Swagelok®チューブ継手
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-3 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-12M0-3 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1410-3 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1610-3 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1810-3 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-3 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6M0-3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8M0-3 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-220-3 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-3 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-620-3 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-820-3 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-1210-3 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-12M0-3 Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-1610-3 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-400-3 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-600-3 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-810-3 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-100-3 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-3 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-3SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12M0-3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-14M0-3 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16M0-3 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-18M0-3 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2000-3 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-200-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 제품 보기
SS-20M0-3 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-22M0-3 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2400-3 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-25M0-3 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-28M0-3 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 28 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-300-3 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-3200-3 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-3M0-3 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-3BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-3JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-400-3SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-4M0-3 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-500-3 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-600-3SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6M0-3SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 제품 보기
SS-810-3BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-810-3WD 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 제품 보기
SS-8M0-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
T-400-3 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
TI-810-3 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.