|
70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 006
Réf. pièce : VT-7-OR-006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Joints toriquesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 006
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Joints toriques
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Spécifications
VT-7-OR-006 — 70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 006
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | Dimension de joint torique uniformisée 006 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Afficher le produit |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorocarbon FKM | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-010 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-012 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 012 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-014 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 014 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-111 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-116 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 116 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-120 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 120 | - | - | - | Afficher le produit |
| VT-7-OR-215 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 215 | - | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
