|
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Gray
Réf. pièce : PB-12-GY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Flexibles en caoutchouc série PBDécouvrez nos flexibles à tube central en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne pour vos circuits d'air comprimé, le transfert de produits pétroliers et pour d'autres applications générales. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment. Sélection des produits en toute sécurité: 73.75 (33.452) Attention: 200 (93) |
73.75 (33.452)
Attention: 200 (93)
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Gray
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Flexibles en caoutchouc série PB
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
This hose pocket guide provides information on selecting and ordering a Swagelok® hose or flexible tubing assembly solution.
Spécifications
PB-12-GY — Multi-Purpose Push-On Hose, 3/4 in. Hose Size, Gray
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Buna N |
| Caractéristique | Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
| Couleur du flexible | Gray |
| Longueur de flexible | Gray |
| Diamètre du flexible | 3/4 in. |
| Température maximale, °F (°C) | 200 (93) |
| Température minimale, °F (°C) | -40 (-40) |
| Épaisseur de paroi | Déterminé par votre centre de vente et de services agréé |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
