|
Multi-Purpose Push-On Hose, 1/4 in. Hose Size, Red
Réf. pièce : PB-4-RD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
PB Series Rubber HoseFind Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose, 1/4 in. Hose Size, Red
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
PB Series Rubber Hose
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
PB-4-RD — Multi-Purpose Push-On Hose, 1/4 in. Hose Size, Red
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Buna N |
| Hose Color | Red |
| Hose Length | Determined by your authorized Sales and Service Center |
| Hose Size | 1/4 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
