|
Трубка из перфторалкокси (PFA), наруж. диам. 1/2 дюйма – толщина стенки 0,062 дюйма, 100 футов
Код изделия: PFA-T8-062-100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Гибкие трубки PFAДобейтесь гибкости, прозрачности и надежности с помощью гибких трубок Swagelok из перфторалкокси (PFA) для лабораторий и прочих сфер применения. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Трубка из перфторалкокси (PFA), наруж. диам. 1/2 дюйма – толщина стенки 0,062 дюйма, 100 футов
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Гибкие трубки PFA
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Технические характеристики
PFA-T8-062-100 — Трубка из перфторалкокси (PFA), наруж. диам. 1/2 дюйма – толщина стенки 0,062 дюйма, 100 футов
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Перфторалкокси (PFA) |
| Длина шланга | 100 футов |
| Наруж. диам. трубки | 1/2 дюйма |
| Толщина стенки | 0,062 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
