text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/2 in. OD

Referencia #: 6LV-8MW-4

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316L VIM-VAR
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 3 1/2 Zoll
Typ Verbindung 3 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 4 1/2 Zoll
Typ Verbindung 4 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183111
Kreuzverschraubungen

Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/2 in. OD

Referencia #: 6LV-8MW-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Kreuzverschraubungen
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.

Especificaciones

6LV-8MW-4 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/2 in. OD

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316L VIM-VAR
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 3 1/2 Zoll
Typ Verbindung 3 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Größe Verbindung 4 1/2 Zoll
Typ Verbindung 4 Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4MW-4 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4MW-4P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.