text.skipToContent text.skipToNavigation

Verschlussstopfen, Edelstahl 316, üfr 1 1/2 Zoll Rohrverschraubung

型番: SS-2400-P

仕様

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
プラグ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Verschlussstopfen, Edelstahl 316, üfr 1 1/2 Zoll Rohrverschraubung

型番: SS-2400-P
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

プラグ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-2400-P — Verschlussstopfen, Edelstahl 316, üfr 1 1/2 Zoll Rohrverschraubung

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-400-P 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-810-P 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
B-100-P 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-10M0-P 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-1210-P 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-P 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-P 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-500-P 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-P 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-6M0-P 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-P 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-400-P 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-810-P 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-810-P 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-420-P PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-620-P PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-820-P PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
S-400-P 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1010-P 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-P 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1210-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-P 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M0-P 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1610-P 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M0-P 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M0-P 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2000-P 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M0-P 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M0-P 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-25M0-P 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-P 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3M0-P 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-P-0010 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-P-0013 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-PBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-PCP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-P 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-P 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-P-0012 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-P 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-P-0001 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-P-0006 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-P 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-400-P PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。