|
Sechskantstopfen mit Innensechskant, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-8-HP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Sechskantsstopfen mit InnensechskantWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Sechskantstopfen mit Innensechskant, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Sechskantsstopfen mit Innensechskant
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-HP — Sechskantstopfen mit Innensechskant, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HPST | 316 Stainless Steel | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HPST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HPST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HPST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
