text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VARステンレス鋼製 Micro-Fit® ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様、250個単位でご注文ください

型番: 6LV-4MW-3P-B25

仕様

属性
ボディ材質 316L VIM/VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
特徴 電解研磨
流量制限 いいえ
パッケージング 25袋入り
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
ティー型

溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L VIM-VARステンレス鋼製 Micro-Fit® ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様、250個単位でご注文ください

型番: 6LV-4MW-3P-B25
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。

仕様

6LV-4MW-3P-B25 — 316L VIM-VARステンレス鋼製 Micro-Fit® ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様、250個単位でご注文ください

属性
ボディ材質 316L VIM/VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
特徴 電解研磨
流量制限 いいえ
パッケージング 25袋入り
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-2MW-3 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-2MW-3P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4MW-3 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4MW-3-03446 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4MW-3P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3-8-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3-8-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-3P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
HC22-4MW-3 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。