|
Alloy 400/R-405 Nut for 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
Réf. pièce : M-602-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Female NutsFemale nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Alloy 400/R-405 Nut for 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Female Nuts
Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
M-602-1 — Alloy 400/R-405 Nut for 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Alloy 400/R-405 |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Female Swagelok® Tube Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| 825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M2-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-302-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-3202-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M2-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M2-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-502-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M2-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
