|
Bague avant en alliage 400/R-405 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
型番: M-813-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
フロント・フェルールフロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
カタログ
フロント・フェルール
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
M-813-1 — Bague avant en alliage 400/R-405 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Alloy 400/R-405 |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 po |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
