|
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 15 mm OD
Referencia #: SS-15M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férulas DelanterasLa férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 15 mm OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férulas Delanteras
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-15M3-1 — Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 15 mm OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 15 mm |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| 2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| 2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1613-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M3-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M3-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2003-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-203-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M3-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M3-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2403-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M3-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M3-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M3-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-303-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-3203-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M3-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-403-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M3-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-503-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-603-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M3-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-813-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
