text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Tubing Insert, 6 mm OD x 4 mm ID

Réf. pièce : SS-6M5-4M

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 2 Size 4 mm ID
Connection 2 Type Plastic Tubing Insert
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Tubing Inserts

Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok tube fittings.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Stainless Steel Tubing Insert, 6 mm OD x 4 mm ID

Réf. pièce : SS-6M5-4M
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tubing Inserts

Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok tube fittings.

Spécifications

SS-6M5-4M — Stainless Steel Tubing Insert, 6 mm OD x 4 mm ID

Attribut Valeur
Body Material Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 2 Size 4 mm ID
Connection 2 Type Plastic Tubing Insert
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-405-170 Brass 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
B-405-2 Brass 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
B-605-4 Brass 3/8 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
B-6M5-4M Brass 6 mm - 4 mm ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
B-815-6 Brass 1/2 in. - 3/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-1015-8 Stainless Steel 5/8 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-10M5-8M Stainless Steel 10 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-1215-10 Stainless Steel 3/4 in. - 5/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-1215-8 Stainless Steel 3/4 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-12M5-10M Stainless Steel 12 mm - 10 mm ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-12M5-8M Stainless Steel 12 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-1615-12 Stainless Steel 1 in. - 3/4 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-1615-14 Stainless Steel 1 in. - 7/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-305-2 Stainless Steel 3/16 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-405-170 Stainless Steel 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-405-2 Stainless Steel 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-405-3 Stainless Steel 1/4 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-505-3 Stainless Steel 5/16 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-505-4 Stainless Steel 5/16 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-605-277 Stainless Steel 3/8 in. - 0.277 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-605-3 Stainless Steel 3/8 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-605-4 Stainless Steel 3/8 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-815-4 Stainless Steel 1/2 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-815-6 Stainless Steel 1/2 in. - 3/8 in. ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit
SS-8M5-6M Stainless Steel 8 mm - 6 mm ID Plastic Tubing Insert Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.