|
合金C-276製バック・フェルール(1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Referencia #: HC-814-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasLa férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
合金C-276製バック・フェルール(1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
HC-814-1 — 合金C-276製バック・フェルール(1/2 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 合金C-276 |
| Proceso de Limpieza | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 インチ |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
