text.skipToContent text.skipToNavigation

Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, Krytox® 240 AC

Код изделия: SS-404-1BQ

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
流量制限 いいえ
メッキ/被膜 Посеребренные с смазка 240 AC Krytox®
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, Krytox® 240 AC

Код изделия: SS-404-1BQ
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

Технические характеристики

SS-404-1BQ — Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11, Krytox® 240 AC

Атрибут Значение
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
流量制限 いいえ
メッキ/被膜 Посеребренные с смазка 240 AC Krytox®
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 インチ - - - Просмотр изделия
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - Просмотр изделия
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - Просмотр изделия
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - Просмотр изделия
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - Просмотр изделия
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - Просмотр изделия
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - Просмотр изделия
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Просмотр изделия
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Просмотр изделия
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Просмотр изделия
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - Просмотр изделия
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Просмотр изделия
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Просмотр изделия
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Просмотр изделия
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Просмотр изделия
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Просмотр изделия
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Просмотр изделия
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - Просмотр изделия
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Просмотр изделия
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - Просмотр изделия
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - Просмотр изделия
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - Просмотр изделия
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - Просмотр изделия
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - Просмотр изделия
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.