text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne de purge en acier au carbone, filetage NPT mâle 1/4 po

型番: S-4P-4M

仕様

属性
Matériau du corps Carbon Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Type de poignée Knurled
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Vanne de purge, configuration droite

Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Vanne de purge en acier au carbone, filetage NPT mâle 1/4 po

型番: S-4P-4M
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Vanne de purge, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

仕様

S-4P-4M — Vanne de purge en acier au carbone, filetage NPT mâle 1/4 po

属性
Matériau du corps Carbon Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Type de poignée Knurled
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4P-2M Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-4P-4M Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-4P-4M-MP-SC11 Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-4P-6M Brass 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4P-2M 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4P-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4P-4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - 製品を見る
SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。