|
Продувочный клапан из нерж. стали 316, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
型番: SS-4P-2M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
パージ・バルブ、ストレート型Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
パージ・バルブ、ストレート型
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-4P-2M — Продувочный клапан из нерж. стали 316, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| ハンドル・タイプ | きざみ付き |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
