|
Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, 0,35 bar (5 psig)
Réf. pièce : SS-8C-5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Pression fixeEmpêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, 0,35 bar (5 psig)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Pression fixe
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-8C-5 — Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, 0,35 bar (5 psig)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Pression de tarage | 0,35 bar (0,035 MPa, 5 psi). |
| Cv maximal | 1.68 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale à température ambiante | 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C |
| État de surface | Standard |
| Tests | Pas de test optionnel |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141641 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-1/3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-25 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-RT-1 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-4CP4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-4CP5-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-6C-1 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-1/3 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-MM-1 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-MM-1/3 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C-1 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C-1/3 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C4-1 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-8CP2-1 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-8CP2-10 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-10 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C4-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-25 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1/3-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C1-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-EP-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-100 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP4-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-TR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-6C-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-10 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-25 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-6C-5 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-KZ-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-KZ-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-10 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-25 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8C-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8C2-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8C-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8C4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-8C4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-8C4-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-8C-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8C-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8CP2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8CP2-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8CP2-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8CP2-25 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8CP2-KZ-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-8CP2-RT-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
| SS-8CP4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-8CP5-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-8C-TR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Afficher le produit |
| SS-CHF12-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF12RT-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-CHF16-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF4-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF8-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF8-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHF8RT-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| SS-CHM12-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-CHM12-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM8-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHS10MM-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS10MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-10 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-5 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-10 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-5 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-10 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-5 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-100 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-CHS6-25 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6-5 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6-BU-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6-EP-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-10 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-25 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-5 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-BU-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-EP-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-KZ-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8MM-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8MM-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Afficher le produit |
| SS-CHVCR8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
| SS-CHVCR8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
