|
Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 3/8 pulg.,
Referencia #: CU-6-RP-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juntas planasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 3/8 pulg.,
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juntas planas
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
CU-6-RP-2 — Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 3/8 pulg.,
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Cobre |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Limitador de Caudal | No |
| Tamaño de la Junta Plana | 3/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
