|
1 in. ISO 平行螺纹 (RS) 接头用碳钢垫片,碳氟化合物 FKM 内圈
零部件号:S-16-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
垫片具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
目录
垫片
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
S-16-RS-2V — 1 in. ISO 平行螺纹 (RS) 接头用碳钢垫片,碳氟化合物 FKM 内圈
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 碳钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 流量限制器 | 否 |
| 垫片尺寸 | 1 in. |
| 内圈 | 碳氟化合物 FKM 内圈 |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
