text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta plana VCR de Acero inox. 316L, 1/8 pulg. Junta plana recubierta de plata sin retenedor

Réf. pièce : SS-2-VCR-2

Spécifications

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/8 pulg.
Revestimientos/Recubrimientos Recubiertas de Plata
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Juntas planas

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Junta plana VCR de Acero inox. 316L, 1/8 pulg. Junta plana recubierta de plata sin retenedor

Réf. pièce : SS-2-VCR-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Juntas planas
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Spécifications

SS-2-VCR-2 — Junta plana VCR de Acero inox. 316L, 1/8 pulg. Junta plana recubierta de plata sin retenedor

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/8 pulg.
Revestimientos/Recubrimientos Recubiertas de Plata
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Afficher le produit
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Afficher le produit
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.