|
316L VIM VAR VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Part #: 6LVV-4-VCR-3-4TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
EmboutsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316L VIM VAR VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Log in or Register to view price
Catalogs
Embouts
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
6LVV-4-VCR-3-4TB7P — 316L VIM VAR VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.75 in. (19.1 mm) Ext, SC-01 Cleaned
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VIM VAR |
| Procédé de nettoyage | 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 インチ |
| Type du raccordement 1 | VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 インチ |
| Type du raccordement 2 | チューブ突き合わせ溶接 |
| Caractéristique | 電解研磨仕上げ |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | View Product |
| SS-10-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 5/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-12-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura a tope | View Product |
| SS-12-VCR-3-12TA | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
| SS-12-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura a tope | View Product |
| SS-1-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/16 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-2-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | View Product |
| SS-2-VCR-3-2TA | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
| SS-2-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | View Product |
| SS-4-VCR-3-2TSW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-4-VCR-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | View Product |
| SS-4-VCR-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4-VCR-3-6MTA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | View Product |
| SS-6-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3-4TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3-6MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Male Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3-6TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8-VCR-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | View Product |
| SS-8-VCR-3-8TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.