text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread

Réf. pièce : SS-8-HCG-RT

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Kegeliges ISO-Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020518
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40172607
Gerade Ausführungen

Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread

Réf. pièce : SS-8-HCG-RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade Ausführungen
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Spécifications

SS-8-HCG-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Coupling, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Kegeliges ISO-Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020518
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40172607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HCG 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-16-HCG 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-2-HCG 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-HCG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-HCG-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Female NPT 1/4 in. Heavy Wall Female NPT Afficher le produit
SS-4-HCG-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6-HCG 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-8-HCG 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-8-HCG-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Heavy Wall Female NPT 1/2 in. Heavy Wall Female NPT Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.