|
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
Art.-Nr.: SS-8-MTA-1-4RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-MTA-1-4RS — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 8 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Zylindrisches ISO-Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°おすAN | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | 37°おすAN | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター | 2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
