text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter

Réf. pièce : SS-8-TA-1-8RS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrstutzen
Dimension du raccordement 2 1/2 Zoll
Type du raccordement 2 Zylindrisches ISO-Außengewinde
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter

Réf. pièce : SS-8-TA-1-8RS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-8-TA-1-8RS — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrstutzen x 1/2 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter

Attribut Valeur
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrstutzen
Dimension du raccordement 2 1/2 Zoll
Type du raccordement 2 Zylindrisches ISO-Außengewinde
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Afficher le produit
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Afficher le produit
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-16-TA-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-18-MTA-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18-MTA-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18-MTA-7-8RG Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-1-TA-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-A-2ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-200-A-4ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-20-TA-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-24-TA-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-2-TA-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-32-TA-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-400-A-4ANF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-4-TA-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-4-TA-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-4-TA-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4-TA-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-MTA-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-MTA-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-TA-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.