|
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/2 in. OD x 3/8 in. Female NPT
Réf. pièce : SS-8-TSW-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/2 in. OD x 3/8 in. Female NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-8-TSW-7-6 — 316 Stainless Steel Tube Socket Weld Female Connector, 1/2 in. OD x 3/8 in. Female NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Tube à souder par emboîtement |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Socket Weld | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-16-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Tube Socket Weld | 1 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-6-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Afficher le produit |
| SS-8-TSW-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
