|
Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-810-2-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° Winkelverschraubungen90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° Winkelverschraubungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-810-2-16 — Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 1 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-810-2-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-1210-2-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-1610-2-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| S-600-2-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-600-2-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6ST | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| S-600-2-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-810-2-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8ST | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6PR | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12PR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8PR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20ST | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
