text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil, Messing, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,73, Regulierspindel

Referencia #: B-1RS6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.73
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Material del obturador Latón
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Regulier- und Absperrventil, Messing, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,73, Regulierspindel

Referencia #: B-1RS6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

B-1RS6 — Regulier- und Absperrventil, Messing, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,73, Regulierspindel

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.73
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Material del obturador Latón
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-18RF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1RF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-1RF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-1RM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-1RM4-F4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-1RM4-S4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1RM6 Brass 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-1RS12MM Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1RS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1RS6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1RS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-ORF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-ORS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-1RS4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18RF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-18RF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18RF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-18RM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-18RM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18RS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18RS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-18RS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-18RS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1RF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1RF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-1RM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1RM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1RM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1RM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RM4-S6 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS4-BKB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS4-PK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.