|
Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 18 mm Rohraußendurchmesser
Art.-Nr.: SS-18M0-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
VerschlusskappenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 18 mm Rohraußendurchmesser
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Verschlusskappen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-18M0-C — Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 18 mm Rohraußendurchmesser
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 18 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-100-C | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-1010-C | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-200-C | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-400-C | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-600-C | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-810-C | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-100-C | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1010-C | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-C | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1210-C | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-C | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-C | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-C | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1610-C | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-C | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2000-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-200-C | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-C | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-C | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2400-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-C | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-300-C | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3200-C | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-C | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-C | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-C | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-500-C | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-C | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-C | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-C | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-C | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
