|
스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 1과 사용을 위한 시리즈 5 어댑터 인서트,1/4인치 VCR 그랜드,결합된 암나사 너트
부품 번호: CWS-5FVCR-04
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
어댑터 인서트다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 1과 사용을 위한 시리즈 5 어댑터 인서트,1/4인치 VCR 그랜드,결합된 암나사 너트
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
어댑터 인서트
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
사양
CWS-5FVCR-04 — 스웨즈락 용접 시스템,피팅 사이드 플레이트 1과 사용을 위한 시리즈 5 어댑터 인서트,1/4인치 VCR 그랜드,결합된 암나사 너트
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 사이드 플레이트 | 이것은 오비탈 용접 시 VCR 비드의 적절한 보호를 위한 어댑터 피팅입니다 |
| 용접헤드 시리즈 | 시리즈 5 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021105 |
| eClass (6.0) | 22560300 |
| eClass (6.1) | 22560300 |
| eClass (10.1) | 22560300 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 27112800 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
| UNSPSC (15.1) | 27112800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
