|
Stainless Steel Gasket for 1/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Réf. pièce : SS-4-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Gasket for 1/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Gaskets
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4-RS-2V — Stainless Steel Gasket for 1/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Restrictor | No |
| Gasket Size | 1/4 in. |
| Inner Ring | Fluorocarbon FKM Inner Ring |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ressources
Produits similaires
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
