|
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/2 po, bague intérieure en buna
型番: SS-8-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
ガスケット
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8-RS-2B — Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/2 po, bague intérieure en buna
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acier inoxydable |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 1/2 po |
| 内部リング | Bague intérieure en buna |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
