text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Stutzen für Stumpfschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 3/8 Zoll Stumpfschweißende, Rohrlänge 10,4 mm (0,41 Zoll)

型番: SS-8-VCR-3-6MTW

仕様

属性 値
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe
コネクション2 サイズ 3/8 Zoll
コネクション2 タイプ Schweißstutzen
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Stutzen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Stutzen für Stumpfschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 3/8 Zoll Stumpfschweißende, Rohrlänge 10,4 mm (0,41 Zoll)

型番: SS-8-VCR-3-6MTW
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Stutzen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

仕様

SS-8-VCR-3-6MTW — VCR-Stutzen für Stumpfschweißung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 3/8 Zoll Stumpfschweißende, Rohrlänge 10,4 mm (0,41 Zoll)

属性 値
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe
コネクション2 サイズ 3/8 Zoll
コネクション2 タイプ Schweißstutzen
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-10-VCR-3 316 Stainless Steel 5/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 5/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3-12MTW 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3-12TA 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 3/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-16-VCR-3 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-16-VCR-3-16MTW 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Male Weld 製品を見る
SS-1-VCR-3 316 Stainless Steel 1/16 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/16 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3-2TA 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/8 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-4-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-2TSW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4-VCR-3-6MTA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-6-VCR-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-VCR-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。