text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/2인치 튜브 사이즈, 0.50인치(12.7mm) 연장

부품 번호: SS-8-VCR-3-8MTW

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Male 용접
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
그랜드

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/2인치 튜브 사이즈, 0.50인치(12.7mm) 연장

부품 번호: SS-8-VCR-3-8MTW
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

사양

SS-8-VCR-3-8MTW — 316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, Male 용접 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/2인치 튜브 사이즈, 0.50인치(12.7mm) 연장

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 Male 용접
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
SS-10-VCR-3 316 Stainless Steel 5/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 5/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3-12MTW 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3-12TA 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 3/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-16-VCR-3 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-16-VCR-3-16MTW 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Male Weld 제품 보기
SS-1-VCR-3 316 Stainless Steel 1/16 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/16 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3-2TA 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-2-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/8 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-4-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-2TSW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-VCR-3-6MTA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-6-VCR-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-6MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.