text.skipToContent text.skipToNavigation

Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

型番: SS-810-2-12

仕様

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 3/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Außengewinde
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

型番: SS-810-2-12
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-810-2-12 — Einschraubwinkel, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 3/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Außengewinde
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-3M0-2-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-2-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-2-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-2-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-2-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-2-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-2-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-5-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-500-2-4 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-2 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-2-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-6RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-2-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-8RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-6M0-2-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-6M0-2-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6M0-2-4RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-2-12 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-6RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-2-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-2-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-8M0-2-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-8M0-2-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
M-400-2-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-600-2-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-810-2-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1210-2-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1610-2-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
S-600-2-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-6ST 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
S-600-2-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-6 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-8ST 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-100-2-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-100-2-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-2-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1010-2-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-2-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-2-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-2-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-2-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1210-2-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-8PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-2-12PR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-2-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-2-16PR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-2-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-2-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1610-2-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-16M0-2-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-18M0-2-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-2000-2-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2000-2-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-200-2-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-2-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-2-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-200-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-2-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-20M0-2-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-20M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-2400-2-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2400-2-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-25M0-2-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-2-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-2-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-2-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-2-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-2-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-2PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-2-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-4PR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-2-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-2-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-400-2-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-2-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-2-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-2-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4M0-2-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4M0-2-2RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4M0-2-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-500-2-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-500-2-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-600-2-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-600-2-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-600-2-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-600-2-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-600-2-4PR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-2-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-6M0-2-6RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-6M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-6M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-12RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-4PR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-6PR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-810-2-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-8PR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-810-2-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-810-2-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-810-2-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-8M0-2-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8M0-2-2PR Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-8M0-2-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-8M0-2-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8M0-2-4PR Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-8M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-8M0-2-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8M0-2-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。