|
Obturateur pour tubes d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316, diam. ext. 3/4 po, paroi de calibre 15 à 20
Réf. pièce : SS-12TP-15-20
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Obturateurs pour tubes d'échangeur de chaleurProlongez la durée de vie de vos échangeurs de chaleur, en bouchant les extrémités des tubes qui présentent des fuites avec des obturateurs Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Obturateur pour tubes d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316, diam. ext. 3/4 po, paroi de calibre 15 à 20
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Obturateurs pour tubes d'échangeur de chaleur
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Spécifications
SS-12TP-15-20 — Obturateur pour tubes d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316, diam. ext. 3/4 po, paroi de calibre 15 à 20
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Diam. ext. du tube | 3/4 po |
| Calibre d’épaisseur de paroi | 15 - 20 |
| eClass (4.1) | 36040401 |
| eClass (5.1.4) | 36040101 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 22560208 |
| eClass (10.1) | 22560208 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12TP-15-20 | - | - | Brass | 3/4 in. | 15 - 20 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
