text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho de pared gruesa, 10.000 psig (689 bar)

Referencia #: SS-4-HN-10K

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho de Pared Gruesa
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Macho de Pared Gruesa
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho de pared gruesa, 10.000 psig (689 bar)

Referencia #: SS-4-HN-10K
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Especificaciones

SS-4-HN-10K — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/4 pulg. NPT macho de pared gruesa, 10.000 psig (689 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho de Pared Gruesa
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Macho de Pared Gruesa
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT Ver producto
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-6-HN 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-6-HN-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-HN-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HN 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HN-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 1/2 in. Heavy Wall Male NPT Ver producto
SS-8-HN-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-8-HN-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HN-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.