text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-103-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-103-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

Технические характеристики

SS-103-1 — 316 Stainless Steel Front Ferrule for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Просмотр изделия
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - Просмотр изделия
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - Просмотр изделия
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Просмотр изделия
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Просмотр изделия
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Просмотр изделия
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Просмотр изделия
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Просмотр изделия
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - Просмотр изделия
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - Просмотр изделия
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - Просмотр изделия
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - Просмотр изделия
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - Просмотр изделия
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Просмотр изделия
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Просмотр изделия
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Просмотр изделия
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Просмотр изделия
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Просмотр изделия
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Просмотр изделия
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Просмотр изделия
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Просмотр изделия
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Просмотр изделия
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Просмотр изделия
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Просмотр изделия
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.