text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 フロント・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-403-1

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フロント・フェルール

フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 フロント・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-403-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

フロント・フェルール
フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

仕様

SS-403-1 — 316ステンレス鋼製 フロント・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - 製品を見る
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 製品を見る
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。