text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, White Directional Handle

Réf. pièce : 6LVV-DPHBW4-P

Spécifications

Attribut Valeur
Actuator Type Manual
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.2
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Color White
Handle Style Directional
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Max Temperature Pressure Rating 150°F @ 3045 PSIG /65°C @ 209 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
Room Temperature Pressure Rating 3045 PSIG @ 70°F /209 BAR @ 20°C
Seat Material PCTFE
Surface Finish 5 µin (0.13 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, Manual Actuation

Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, White Directional Handle

Réf. pièce : 6LVV-DPHBW4-P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Straight Pattern, Manual Actuation
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Spécifications

6LVV-DPHBW4-P — 316L VIM-VAR UHP High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, White Directional Handle

Attribut Valeur
Actuator Type Manual
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.2
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Color White
Handle Style Directional
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Max Temperature Pressure Rating 150°F @ 3045 PSIG /65°C @ 209 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
Room Temperature Pressure Rating 3045 PSIG @ 70°F /209 BAR @ 20°C
Seat Material PCTFE
Surface Finish 5 µin (0.13 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.