text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Referencia #: SS-4H-SC11

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Cv Máximo 0.28
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Material del obturador Stainless Steel Stem Tip
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Referencia #: SS-4H-SC11
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Especificaciones

SS-4H-SC11 — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Cv Máximo 0.28
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Mínima Temperatura, °F (°C) -80 (-62)
Material del obturador Stainless Steel Stem Tip
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2H 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. - Ver producto
SS-2H2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4BG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BG-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Ver producto
SS-4BG-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4BK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BKT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4BKT-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
SS-4BK-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
SS-4BK-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
SS-4BK-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-4BRG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4BW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4BW-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
SS-4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4H2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4H4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4H-TH3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 1/4 インチ チューブ短管 Ver producto
SS-4H-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
SS-4H-V13 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 Ver producto
SS-4H-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール Ver producto
SS-4H-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-6BG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6BG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6BW 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6H-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8BG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8BG-TW 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-8BG-VCR 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8BK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8BK-VCR 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8BW 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.