text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Part #: 6LV-8MW-6-4

Specifications

Attribute Value
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Micro-Fit® straight fitting ensures ultra-clean, compact weld connections with minimal dead space—ideal for high-purity flow system integrity.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Part #: 6LV-8MW-6-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights
Micro-Fit® straight fitting ensures ultra-clean, compact weld connections with minimal dead space—ideal for high-purity flow system integrity.

Specifications

6LV-8MW-6-4 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. OD

Attribute Value
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-4MW-6-2 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-4MW-6-2P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-6MW-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-6-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-6-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product
6LV-8MW-6-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.